Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Weitere Details
System: V40
b1 : 25 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Anzahl n: 1
Gewicht: 248 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
b1 : 25 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Anzahl n: 2
Gewicht: 356 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
b1 : 40 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Anzahl n: 1
Gewicht: 520 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
b1 : 40 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Anzahl n: 2
Gewicht: 738 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b1 : 40 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Anzahl n: 2
Gewicht: 1000 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b1 : 40 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Anzahl n: 5
Gewicht: 1468 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b1 : 70 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Anzahl n: 2
Gewicht: 2150 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b1 : 70 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Anzahl n: 5
Gewicht: 3253 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1012.100 - EH 1112.400 Nutenspannwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.