Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: V70/L12
l1 : 68 mm
l2 : 22 mm
l3 : 13 mm
l4 : 22 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 18 mm
b2 : 8 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
l1 : 88 mm
l2 : 38 mm
l3 : 20 mm
l4 : 26 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 28 mm
b2 : 16 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 214 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
l1 : 98 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 31 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 38 mm
b2 : 24 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 321 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
l1 : 108 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 37 mm
l5 : 11,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 35 mm
b3 : 17 mm
h: 25 mm
Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1162.000 - EH 1162.300 Bohrunterlagen – fest
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.