Auf­nah­me­seg­men­te

EH 1048.400 - EH 1148.400

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
b1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1048.400
CAD
Dokumente
Aufnahmesegmente
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: 50 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 13 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 21 mm
  • h5: 17 mm
  • für Schrauben: M6
  • y: 6 mm
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Aufnahmesegmente
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
34 mm
d1 [mm]:
88 mm
Artikel-Nr.:
1148.400
CAD
Dokumente
Aufnahmesegmente
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 34 mm
  • d1: 88 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 26,5 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 834 g
zur Artikelansicht
Aufnahmesegmente

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1048.400 - EH 1148.400 Aufnahmesegmente
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.