Ein­zugs­ele­men­te hydraulisch, doppelt wirkend mit Abhebung und Ausblasung

EH 1990.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Hal­te­kraft [N]
Zen­trier­ge­nau­ig­keit < [mm]
Ent­rie­ge­lungs­druck max. [bar]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Hal­te­kraft [N]:
30000 N
Zen­trier­ge­nau­ig­keit < [mm]:
< 0,01 mm
Ent­rie­ge­lungs­druck max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Artikel-Nr.:
1990.070
CAD
Dokumente
Einzugselemente
  • Haltekraft: 30000 N
  • Zentriergenauigkeit: < 0,01 mm
  • Entriegelungsdruck max.: 60 bar – 80 bar
  • Gewicht: 1376 g
zur Artikelansicht
Einzugselemente

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Montage- und Bedienungsanleitung Nullpunktspannsystem - 1990.070
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 1990. Einzugselemente – hydraulisch, doppelt wirkend mit Abhebung und Ausblasung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nullpunkt­spannsysteme
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.