Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 7 Treffer
Weitere Details
System: V70/L12
a: 25 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
a: 50 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Gewicht: 580 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
a: 100 mm
b: 25 mm
c: 65 mm
d: 16 mm
i: 12,5 mm
l: 40 mm
Gewicht: 1201 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
a: 30 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Gewicht: 468 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
a: 60 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Gewicht: 1032 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
a: 120 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Gewicht: 2149 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
a: 240 mm
b: 30 mm
c: 78 mm
d: 22 mm
i: 14 mm
l: 50 mm
Gewicht: 4340 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Körper
Verschleißteile
Zugstange
Datenblatt EH 23700. Zwischenelemente
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.