Kompakt­spanner

EH 23690.

Der Kompaktspanner ist für den universellen Einsatz an bearbeiteten und unbearbeiteten Teilen geeignet. Aufgrund des selbsthemmenden Spannhebels kann der Einsatz lageunabhängig erfolgen.

Eigenschaften:

  • Präzises, positionsgenaues Spannen
  • Einfache, universelle Handhabung
  • Hohe Spannkraft bei geringem Anzugsdrehmoment, verschleißarm durch gelagerten Spannhebel
  • Stufenloser, großer Spannbereich
  • Spannhebel zum ungehinderten Teilewechsel bündig ins Gehäuse zurückziehbar
  • Spannhebel mit Aufnahmegewinde für diverse Spannelemente, z. B. Kugeldruckschrauben (EH 22700. - EH 22720.), Pendelauflagen (EH 22730./EH 22740.) usw.
  • Großer Verstellbereich bei konstanter Spannkraft
  • Stufenlose Erweiterung des Spannbereichs durch Höhenadapter 23690.0112 / .0116
  • Einfache und flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • Korrosionsgeschützt
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Späne

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s max. [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 max. [mm]:
60 mm
s max. [mm]:
43 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23690.0012
CAD
Dokumente
Kompaktspanner
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 max.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Spannkraft max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 45 Nm
  • Gewicht: 1840 g
zur Artikelansicht
Kompaktspanner
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
Spann­kraft max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
23690.0016
CAD
Dokumente
Kompaktspanner
  • System: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft max.: 25 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 75 Nm
  • Gewicht: 4000 g
zur Artikelansicht
Kompaktspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, schwarz beschichtet

Spannhebel

  • Vergütungsstahl, vergütet, silberfarbig beschichtet

Montage

Montagehinweis:

  1. Anschlagschraube ISO 4762-M 6 x 10 entnehmen.
  2. Spannhebel zurückfahren und entnehmen.
  3. Grundkörper mit 2 Innensechskantschrauben (im Lieferumfang enthalten) befestigen.
  4. Spannhebel in Führungsnut des Grundkörpers aufsetzen und einschieben.
  5. Anschlagschraube ISO 4762-M 6 x 10 fest einschrauben.

Bedienung

Spannvorgang:

  1. Spannhebel zur Spannstelle schieben.
  2. Spannen mittels Sechskant-Bundschraube.
  3. Entspannen erfolgt in umgekehrter Schrittfolge.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23690. Kompakt­spanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kompakt­spanner
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.