Hö­hen­zy­lin­der

EH 23310.

Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Bild
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0125
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0126
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0127
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 306 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0130
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0132
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 411 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0134
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 848 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0140
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 336 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0141
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 673 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0142
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1366 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0145
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 331 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0146
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 663 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0147
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1330 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0160
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 765 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0161
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1533 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0162
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3096 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0165
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 763 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0166
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1522 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0167
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • System: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3056 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Höhenzylinder
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
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.