Keil­auf­nah­men niedrig

EH 1703.

  • Keilaufnahme, niedrig zum Einsatz auf Trägerbacken.
  • Zur Aufnahme der Keilelemente 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340), Microgripp (Art.-Nr. 1703.350), beschichtet (Art.-Nr. 1703.360) und rund (Art.-Nr. 1703.380).
  • Befestigungsschraube bitte separat bestellen

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
1703.300
CAD
Dokumente
Keilaufnahmen
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Keilaufnahmen

Werkstoff

Körper

  • Stahl, gehärtet

Schraube

  • Stahl, vergütet
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Befestigungsschrauben
Befestigungsschrauben
Artikel-Nr.:
1703.320
Befestigungsschrauben
  • Befestigungsschrauben
  • l: 30 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 27 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1703. Keilaufnahmen – niedrig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.