Ad­ap­ter­ba­cken

EH 1701.

  • Hohe Seite der Backe gehärtet
  • Zusätzliche Gewinde zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
  • Spannflächen geschliffen
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1701.140
CAD
Dokumente
Adapterbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Adapterbacken
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1701.150
CAD
Dokumente
Adapterbacken
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Adapterbacken

Werkstoff

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Adapterbacken
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.