Span­nei­sen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

EH 23185.

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Nenn­maß d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]
Spann­kraft1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23185.0013
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • Nutennennmaß: 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Spannkraft1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 650 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0017
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1382 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0021
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2241 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0025
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • Nutennennmaß: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 3479 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
285 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0026
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 35 mm
  • a1: 56 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 35 mm
  • b1: 73 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 285 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 51 mm
  • s: 17 mm
  • Nutennennmaß: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4282 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Zum Spannen können wahlweise T-Nutenschrauben DIN 787 (EH 23030.) oder Stiftschrauben DIN 6379 (EH 23040.) verwendet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23185. Spanneisen – gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.