Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 7 Treffer
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
50 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 50 mm
l1 min.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Tragkraft: 15 kN
Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
52 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 52 mm
l1 min.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Tragkraft: 60 kN
Gewicht: 539 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
70 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 70 mm
l1 min.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Tragkraft: 60 kN
Gewicht: 645 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
100 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 100 mm
l1 min.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Tragkraft: 60 kN
Gewicht: 900 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
140 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 140 mm
l1 min.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Tragkraft: 100 kN
Gewicht: 2614 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
210 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 210 mm
l1 min.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Tragkraft: 170 kN
Gewicht: 4336 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Schraubbock
l2 Spannhöhe max. [mm]:
300 mm
Weitere Details
Schraubbock
l2 Spannhöhe max.: 300 mm
l1 min.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Tragkraft: 350 kN
Gewicht: 9680 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Aufsätze
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Halter
Schraubböcke
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 50 mm
Halter
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
für Schraubböcke: 50 mm
Gewicht: 516 g
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 52/ 70/100 mm
Halter
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
für Schraubböcke: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Gewicht: 879 g
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 140 mm
Halter
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
für Schraubböcke: 140 mm
Gewicht: 1279 g
Produkt:
Pendelaufsatz
für Schraubböcke: 52/ 70/100 mm
Pendelaufsatz
d: 50 mm
l: 32 mm
für Schraubböcke: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Gewicht: 399 g
Produkt:
Pendelaufsatz
für Schraubböcke: 140/210 mm
Pendelaufsatz
d: 65 mm
l: 35 mm
für Schraubböcke: 140 mm/210 mm
Gewicht: 716 g
Produkt:
Kugelaufsatz
für Schraubböcke: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Kugelaufsatz
für Schraubböcke: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Gewicht: 75 g
Produkt:
Prismenaufsatz
für Schraubböcke: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Prismenaufsatz
für Schraubböcke: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Gewicht: 138 g
Produkt:
Zentrierplatte
für Schraubböcke: 52/ 70/100 mm
Zentrierplatte
für Schraubböcke: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Gewicht: 107 g
Datenblatt EH 23470. Schraubböcke
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.