Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 11 Treffer
Nutennennmaß [mm]:
6 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
8 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
16 mm
Weitere Details
Nutennennmaß [mm]:
18 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 18 mm
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
20 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 20 mm
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
22 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 22 mm
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Gewicht: 158 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
28 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 28 mm
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Gewicht: 324 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
36 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 36 mm
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Gewicht: 635 g
zur Artikelansicht
Datenblatt EH 23020. Muttern für T-Nuten – Rhombus, Rohling
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.