Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Ausführung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Linksdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Linksdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Linksdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Verriegeln durch Linksdrehung
Weitere Details
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Gewicht: 175 g
zur Artikelansicht
Montage
Nicht geeignet zur Befestigung durch Schweißverbindung. Verbindung durch Verstiften.
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.