Spann­rie­gel

EH 22260.

Spannriegel haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkels der Keilfläche ist der Spannriegel selbsthemmend.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung gegenüber Auflagefläche
Bild:
1
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0250
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung gegenüber Auflagefläche – Bild 1, Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 304 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung gegenüber Auflagefläche
Bild:
1
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0251
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung gegenüber Auflagefläche – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 304 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube, Steigung gegenüber Auflagefläche
Bild:
2
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0350
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannschraube, Steigung gegenüber Auflagefläche – Bild 2, Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube, Steigung gegenüber Auflagefläche
Bild:
2
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0351
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannschraube, Steigung gegenüber Auflagefläche – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche
Bild:
3
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0450
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche – Bild 3, Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 312 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche
Bild:
3
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0451
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannhebel, nachstellbar, Steigung an der Auflagefläche – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 312 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche
Bild:
4
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0550
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche – Bild 4, Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Spannriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche
Bild:
4
An­zugs­dreh­mo­ment max. [Nm]:
40 Nm
Artikel-Nr.:
22260.0551
CAD
Dokumente
Spannriegel
  • mit Spannschraube, Steigung an der Auflagefläche – Bild 4, Rostfreier Stahl
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Spannriegel

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Schraube

  • Stahl, nitriert
  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet, vernickelt

Griffstange

  • Stahl, geschliffen, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Hinweise

Linksausführung auf Anfrage lieferbar.

Montage

Mit Schraubbolzen M 10 (SW 6) befestigen. Anzugsdrehmoment max. 40 Nm beachten.

Bedienung

Der Schraubbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt. Bei Art.-Nr. 22260.0250 / .0251 und 22260.0450 / .0451 kann der Spannhebel über die Verzahnung positioniert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22260. Spannriegel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.