Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
240 N
Weitere Details
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 240 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
240 N
Weitere Details
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 240 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
540 N
Weitere Details
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 540 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
540 N
Weitere Details
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 540 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
840 N
Weitere Details
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 840 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
840 N
Weitere Details
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 840 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
920 N
Weitere Details
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 920 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
920 N
Weitere Details
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 920 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
2500 N
Weitere Details
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 2500 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
2500 N
Weitere Details
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 2500 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
3700 N
Weitere Details
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3700 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [N]:
3700 N
Weitere Details
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3700 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Schraube
Stahl, galvanisch verzinkt
Scheibe
Stahl, galvanisch verzinkt
Datenblatt EH 22594. Stellfüße – dämpfend
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.