Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 14 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 19 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 41 mm
Federkraft1) F1 : ~ 23 N
Federkraft1) F2 : ~ 54 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Raststift
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M10 x 1 mm
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M12 x 1,5 mm
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M16 x 1,5 mm
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M20 x 1,5 mm
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Gewicht: 32 g
Produkt:
Montagewerkzeug
für Rastbolzen d2 : M10 x 1 mm
Montagewerkzeug, Stahl
d2 : M10 x 1 mm
Gewicht: 9,3 g
Produkt:
Montagewerkzeug
für Rastbolzen d2 : M12 x 1,5 mm
Montagewerkzeug, Stahl
d2 : M12 x 1,5 mm
Gewicht: 14 g
Produkt:
Montagewerkzeug
für Rastbolzen d2 : M16 x 1,5 mm
Montagewerkzeug, Stahl
d2 : M16 x 1,5 mm
Gewicht: 25 g
Produkt:
Montagewerkzeug
für Rastbolzen d2 : M20 x 1,5 mm
Montagewerkzeug, Stahl
d2 : M20 x 1,5 mm
Gewicht: 27 g
Montage
Passendes Montagewerkzeug lieferbar.
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.