Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
mit Knopf – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
mit Knopf – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Weitere Details
mit Knopf – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 31 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
ohne Knopf – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
ohne Knopf – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Weitere Details
ohne Knopf – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 31 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Stahl, brüniert, schweißbar
Raststift
Knopf
Thermoplast PA 6, schwarz
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Montage
Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – ohne Gewinde, schweißbar
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.