Rast­bol­zen kom­pakt mit Sechskantbund und Arretierung

EH 22110.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Ihre Auswahl ergab 44 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0123
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel-Nr.:
22110.0124
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,5 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22110.0126
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0127
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22110.0129
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0130
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel-Nr.:
22110.0132
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22110.0133
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22110.0135
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikel-Nr.:
22110.0136
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 40 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22110.0137
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 219 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0223
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel-Nr.:
22110.0224
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,5 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22110.0226
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0227
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22110.0229
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0230
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel-Nr.:
22110.0232
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22110.0233
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22110.0235
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikel-Nr.:
22110.0236
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 40 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, schwarz
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22110.0237
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, schwarz, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 219 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, rot
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2123
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, rot, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, rot
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel-Nr.:
22110.2124
CAD
Dokumente
Rastbolzen kompakt
  • mit Knopf, rot, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,5 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen kompakt

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Stahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
  • Thermoplast PA 6, rot, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0114
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0115
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0120
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0514
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22120.0122
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22120.0522
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Gewicht: 58 g

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen kompakt – mit Sechskantbund und Arretierung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.