Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Buchse
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Hülse
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Griffkugel
Thermoplast, schwarzgrau
Hinweise
Buchsen sind getrennt zu bestellen.
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurchmesser: 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Artikel-Nr.:
22130.0190
CAD
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
Nenndurchmesser: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Gewicht: 13 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurchmesser: 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Artikel-Nr.:
22130.0192
CAD
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
Nenndurchmesser: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Gewicht: 25 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurchmesser: 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Artikel-Nr.:
22130.0193
CAD
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
Nenndurchmesser: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Gewicht: 47 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurchmesser: 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Artikel-Nr.:
22130.0194
CAD
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
Nenndurchmesser: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Gewicht: 60 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurchmesser: 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Artikel-Nr.:
22130.0196
CAD
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
Nenndurchmesser: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Gewicht: 114 g
Montage
Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22130. Präzisionsrastbolzen – mit konischer Aufnahme
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Montageanleitung Präzisionsrastbolzen (EH 22130.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter: +49 7392 7009-333