Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
für Nennlänge [mm]:
10 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0601 / .0701
Weitere Details
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
für Nennlänge: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,9 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 32,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 12,5 mm
Anzugsmoment max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 1,5 kN
Tragkraft F2 : 1,2 kN
Tragkraft F3 : 0,5 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0621 / .0721
Weitere Details
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
für Nennlänge: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 51 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 21 mm
Anzugsmoment max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 2,7 kN
Tragkraft F2 : 2,4 kN
Tragkraft F3 : 2,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0631 / .0731
Weitere Details
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
für Nennlänge: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,4 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 53 mm
l2 : 47 mm
l3 : 22 mm
l4 : 21 mm
Anzugsmoment max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 3,5 kN
Tragkraft F2 : 3,2 kN
Tragkraft F3 : 2,8 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0641 / .0741
Weitere Details
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
für Nennlänge: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 78 mm
l2 : 72 mm
l3 : 30 mm
l4 : 33 mm
Anzugsmoment max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Tragkraft F1 : 4,8 kN
Tragkraft F2 : 4,5 kN
Tragkraft F3 : 4,1 kN
für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
Gewicht: 253 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Buchse
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
O-Ring
Feder
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft : Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
Gewicht: 121 g
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft : Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft Verwendbar für Größe d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel : Stirnloch-Steckschlüssel Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 8 mm
Zapfenabstand ±0,1: 16 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
Gewicht: 116 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel : Stirnloch-Steckschlüssel Verwendbar für Größe d1 : 10 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 10 mm
Zapfenabstand ±0,1: 20 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 136 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel : Stirnloch-Steckschlüssel Verwendbar für Größe d1 : 12 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 12 mm
Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 185 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel : Stirnloch-Steckschlüssel Verwendbar für Größe d1 : 16 mm/20 mm
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1 : 16 mm/20 mm
Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
Gewicht: 243 g
Antriebsvierkant: 1/2 in
Montage
Einfacher und prozesssicherer Einbau.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.
Datenblatt EH 22350. Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan – für Kugeltragbolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.