Ku­gel­rol­len mit Stahlblechgehäuse

EH 22750.

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Ihre Auswahl ergab 17 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
12,6 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
100 N
Artikel-Nr.:
22750.0000 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Kugeldurchmesser: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • dynamische Tragzahl C: 100 N
  • Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
12 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
250 N
Artikel-Nr.:
22750.0002 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • dynamische Tragzahl C: 250 N
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22750.0004 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 500 N
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
22 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
1300 N
Artikel-Nr.:
22750.0008
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 1300 N
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
2500 N
Artikel-Nr.:
22750.0012
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • dynamische Tragzahl C: 2500 N
  • Gewicht: 277 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
Deckel und Gehäuse verzinkt
d1 [mm]:
62 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
45 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
6000 N
Artikel-Nr.:
22750.0016
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • d1 ±0,095: 62 mm
  • Kugeldurchmesser: 45 mm
  • d2: 75 mm
  • h1 ±0,4: 19 mm
  • h2: 53,7 mm
  • h3: 4,2 mm
  • h4: 10,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,07: 61,83 mm
  • dynamische Tragzahl C: 6000 N
  • Gewicht: 741 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
12,6 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
70 N
Artikel-Nr.:
22750.0020 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Kugeldurchmesser: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • dynamische Tragzahl C: 70 N
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
18 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
12 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
180 N
Artikel-Nr.:
22750.0022 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • dynamische Tragzahl C: 180 N
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
370 N
Artikel-Nr.:
22750.0024 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 370 N
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
22 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
970 N
Artikel-Nr.:
22750.0028
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 970 N
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
1900 N
Artikel-Nr.:
22750.0032
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • dynamische Tragzahl C: 1900 N
  • Gewicht: 273 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
62 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
45 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
4500 N
Artikel-Nr.:
22750.0036
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,095: 62 mm
  • Kugeldurchmesser: 45 mm
  • d2: 75 mm
  • h1 ±0,4: 19 mm
  • h2: 53,7 mm
  • h3: 4,2 mm
  • h4: 10,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,07: 61,83 mm
  • dynamische Tragzahl C: 4500 N
  • Gewicht: 739 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
12,6 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
70 N
Artikel-Nr.:
22750.0040 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,055: 12,6 mm
  • Kugeldurchmesser: 8 mm
  • d2: 17 mm
  • h1 ±0,15: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 3,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 12,57 mm
  • dynamische Tragzahl C: 70 N
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
18 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
12 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
180 N
Artikel-Nr.:
22750.0042 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • dynamische Tragzahl C: 180 N
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
15 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
370 N
Artikel-Nr.:
22750.0044 2)
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,065: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 21,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 6,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 370 N
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
22 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
970 N
Artikel-Nr.:
22750.0048
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,08: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 29,5 mm
  • h3: 2,9 mm
  • h4: 5,7 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 35,9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 970 N
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Aus­füh­rung:
alle Teile aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
1900 N
Artikel-Nr.:
22750.0052
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • alle Teile aus rostfreiem Stahl
  • d1 ±0,08: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 3,7 mm
  • h4: 7,9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 1) +0,05: 44,85 mm
  • dynamische Tragzahl C: 1900 N
  • Gewicht: 272 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl

Kugel

  • Kugellagerstahl
  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22750. Kugelrollen – mit Stahlblechgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Kugelrollen (EH 22750.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.