Ku­gel­rol­len einschraubbar, gleitgelagert

EH 22752.

Zum Positionieren und Ausrichten von Werkstücken.

Durch das Gleitlager kann die Kugel dauerhaft rollen und die Oberfläche des Werkstücks wird geschont.

Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
2,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
172 N
Artikel-Nr.:
22752.0061
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 172 N
  • Anzugsmoment max.: 0,11 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
2,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
172 N
Artikel-Nr.:
22752.0064
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 172 N
  • Anzugsmoment max.: 0,11 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
3,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
336 N
Artikel-Nr.:
22752.0081
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 336 N
  • Anzugsmoment max.: 0,28 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
3,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
336 N
Artikel-Nr.:
22752.0084
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 336 N
  • Anzugsmoment max.: 0,28 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
4,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
556 N
Artikel-Nr.:
22752.0101
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statische Tragzahl C0: 556 N
  • Anzugsmoment max.: 0,58 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
4,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
556 N
Artikel-Nr.:
22752.0104
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Kugeldurchmesser: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statische Tragzahl C0: 556 N
  • Anzugsmoment max.: 0,58 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
6,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1161 N
Artikel-Nr.:
22752.0121
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 1161 N
  • Anzugsmoment max.: 1,44 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
6,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1161 N
Artikel-Nr.:
22752.0124
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Kugeldurchmesser: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 1161 N
  • Anzugsmoment max.: 1,44 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1986 N
Artikel-Nr.:
22752.0161
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statische Tragzahl C0: 1986 N
  • Anzugsmoment max.: 3,21 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1986 N
Artikel-Nr.:
22752.0166
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Automatenstahl
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statische Tragzahl C0: 1986 N
  • Anzugsmoment max.: 3,21 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
2,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
172 N
Artikel-Nr.:
22752.0561
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 172 N
  • Anzugsmoment max.: 0,11 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
2,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
172 N
Artikel-Nr.:
22752.0564
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 172 N
  • Anzugsmoment max.: 0,11 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
3,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
336 N
Artikel-Nr.:
22752.0581
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 336 N
  • Anzugsmoment max.: 0,28 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
3,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
336 N
Artikel-Nr.:
22752.0584
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 336 N
  • Anzugsmoment max.: 0,28 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
4,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
556 N
Artikel-Nr.:
22752.0601
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statische Tragzahl C0: 556 N
  • Anzugsmoment max.: 0,58 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
4,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
556 N
Artikel-Nr.:
22752.0604
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Kugeldurchmesser: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statische Tragzahl C0: 556 N
  • Anzugsmoment max.: 0,58 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
6,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1161 N
Artikel-Nr.:
22752.0621
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 1161 N
  • Anzugsmoment max.: 1,44 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
6,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1161 N
Artikel-Nr.:
22752.0624
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Kugeldurchmesser: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statische Tragzahl C0: 1161 N
  • Anzugsmoment max.: 1,44 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1986 N
Artikel-Nr.:
22752.0661
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statische Tragzahl C0: 1986 N
  • Anzugsmoment max.: 3,21 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
8,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1986 N
Artikel-Nr.:
22752.0666
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statische Tragzahl C0: 1986 N
  • Anzugsmoment max.: 3,21 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen

Werkstoff

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22752. Kugelrollen – einschraubbar, gleitgelagert
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.