Federnde Seiten­druckstücke mit Federblech

EH 22160.

Das federnde Seitendruckstück mit Federblech dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten z. B. Platinenbefestigung oder vor dem Spannvorgang im Vorrichtungsbau.

Die doppelseitige Ausführung ermöglicht Serienaufspannungen.

Unterhalb von h1 entsteht ein Niederzugeffekt.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Hub s [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
einseitig
Bild:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Hub s [mm]:
1,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikel-Nr.:
22160.0006
CAD
Dokumente
Federndes Seitendruckstück
  • einseitig – Bild 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • für Schraube: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 55 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Federndes Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
einseitig
Bild:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Hub s [mm]:
1,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikel-Nr.:
22160.0012
CAD
Dokumente
Federndes Seitendruckstück
  • einseitig – Bild 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • für Schraube: M12
  • Federkraft F max.1): ~ 170 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Federndes Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
doppelseitig
Bild:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Hub s [mm]:
1,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikel-Nr.:
22160.0206
CAD
Dokumente
Federndes Seitendruckstück
  • doppelseitig – Bild 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • für Schraube: M6
  • Federkraft F max.1): ~ 55 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Federndes Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
doppelseitig
Bild:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Hub s [mm]:
1,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikel-Nr.:
22160.0212
CAD
Dokumente
Federndes Seitendruckstück
  • doppelseitig – Bild 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • für Schraube: M12
  • Federkraft F max.1): ~ 170 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Federndes Seitendruckstück

Werkstoff

Federelement

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Stahl, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22160. Federnde Seiten­druckstücke – mit Federblech
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.