Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
links – Bild 1
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
passende Schraube: M3
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
links – Bild 1
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
passende Schraube: M4
Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
beidseitig – Bild 2
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
l ±0,05: 7,5 mm
passende Schraube: M3
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
beidseitig – Bild 2
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
l ±0,05: 9,5 mm
passende Schraube: M4
Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
rechts – Bild 3
d1 : 6 mm
d2 : 3,2 mm
d3 -0,05: 3 mm
b: 8,5 mm
h1 : 3,2 mm
h2 ±0,05: 4,25 mm
h3 : 3 mm
l ±0,05: 7,5 mm
passende Schraube: M3
Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
rechts – Bild 3
d1 : 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 -0,05: 4 mm
b: 10,5 mm
h1 : 4,2 mm
h2 ±0,05: 5,25 mm
h3 : 4 mm
l ±0,05: 9,5 mm
passende Schraube: M4
Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Zink-Druckguss, vernickelt
Verweise
Passend für Federnde Druckstücke, glatt, mit Bund und Kugel (EH 22080.)
Montage
Die Links- bzw. Rechtsausführungen (Bild 1 / Bild 3) werden nur mit einer Schraube befestigt und sind zusätzlich mit einer Verdrehsicherung versehen.
Datenblatt EH 22082. Halter – für federnde Druckstücke
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.