Federnde Druck­stücke lange Ausführung

EH 22070.

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.

Ihre Auswahl ergab 52 Treffer

Werk­stoff
Ge­win­de­si­che­rung
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22070.0408
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22070.0412
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22070.0430
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Artikel-Nr.:
22070.0432
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 42 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artikel-Nr.:
22070.0436
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 33 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22070.0440
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artikel-Nr.:
22070.0442
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 83 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 43 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Artikel-Nr.:
22070.0444
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 41 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Artikel-Nr.:
22070.0450
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 47 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
118 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22070.0452
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 118 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22070.0455
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artikel-Nr.:
22070.0460
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 43 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Artikel-Nr.:
22070.0480
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 14 N
  • Federkraft1) F2: ~ 87 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22070.0208
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22070.0212
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22070.0230
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artikel-Nr.:
22070.0236
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 33 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22070.0240
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
Artikel-Nr.:
22070.0244
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 41 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
Artikel-Nr.:
22070.0250
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 47 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22070.0255
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 13 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Artikel-Nr.:
22070.0260
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 43 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
Artikel-Nr.:
22070.0280
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 14 N
  • Federkraft1) F2: ~ 87 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22070.0508
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, schwarz
  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M10 mm
Artikel-Nr.:
22070.0830
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 87 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M12 mm
Artikel-Nr.:
22070.0832
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M16 mm
Artikel-Nr.:
22070.0834
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Gewicht: 110 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M22 mm
Artikel-Nr.:
22070.0836
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 245 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für federnde Druckstücke
d1: M24
Artikel-Nr.:
22070.0838
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22070. Federnde Druck­stücke – lange Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.