Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen

EH 22080.

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
Bol­zen
Fe­der­kraft
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Artikel-Nr.:
22080.0104
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Hub s: 2,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
22080.0105
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22080.0106
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Artikel-Nr.:
22080.0108
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Hub s: 6,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20,1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Rostfreier Stahl 1.4305
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artikel-Nr.:
22080.0110
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Hub s: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 16,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 29 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Artikel-Nr.:
22080.0124
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Hub s: 2,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel-Nr.:
22080.0125
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Hub s: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22080.0126
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Artikel-Nr.:
22080.0128
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Hub s: 6,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20,1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Bol­zen:
Thermoplast POM, weiß
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artikel-Nr.:
22080.0130
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Hub s: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 16,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 29 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 4,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Thermoplast POM, weiß

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.