Positionier­sensoren pneumatisch

EH 22800.

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Anschluss unten/seitlich
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22800.0010
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • Anschluss unten/seitlich – Bild 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren
Aus­füh­rung:
Anschluss unten/seitlich
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
h1 h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22800.0020
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • Anschluss unten/seitlich – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • h1 h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • h2: 39 mm
  • l: 36,5 mm
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren
Aus­füh­rung:
Anschluss unten
Bild:
2
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22800.0100
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • Anschluss unten – Bild 2
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 28,5 mm
  • h3: 15 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Dichtung

  • PVC

Schraube

  • Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207)

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22800. Positionier­sensoren – pneumatisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.