Stell­fü­ße

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0625
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 315 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0630
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0635
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0640
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 236 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0645
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0650
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 335 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0655
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0660
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 221 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0665
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0670
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0675
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 352 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0680
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0685
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0690
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0695
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 349 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0700
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 414 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0705
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0710
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 393 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0715
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 441 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0720
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 494 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0725
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 600 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0730
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 537 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0735
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 610 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0740
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 681 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.