22593.0205 - Stellfüße

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Dieser Artikel 22593.0205 - Stellfüße / mit Schraube (d1: 80 mm, d2: M12, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­fü­ße (EH 22593.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.0205
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 186 g
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22593.0205
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.