Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 416 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Grifffarbe: orange
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 33,2 mm
d4 : 14,5 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,7 mm
l4 : 10,8 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Griff
Thermoplast PA 6 grau / orange
Thermoplast PA 6 grau / grau
Thermoplast PA 6 grau / blau
Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22370. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit Kombigriff
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
Halteseile
Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.