Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.
Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.
Dieser Artikel 24321.0565 - Rohrgriffe / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 600 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohrgriffe (EH 24321.)
Deckel
Griff
Sonderausführung auf Anfrage.
Montage von der Rückseite.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.