24490.0017 - Knebelschrauben
DIN 6304 mit festem Knebel

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Dieser Artikel 24490.0017 - Knebelschrauben DIN 6304 mit festem Knebel / ohne Druckstück, Form E (d1: M16, l1: 90 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kne­bel­schrau­ben DIN 6304 mit festem Knebel (EH 24490.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Druckstück, Form E – Bild 1
Bild:
ohne Druckstück, Form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artikel-Nr.:
24490.0017
Dokumente
Knebelschrauben
  • ohne Druckstück, Form E – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Gewicht: 268 g
Knebelschrauben

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

Verweise

Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24490.0017
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.