Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..
Die Vorteile des Axiallagers:
Dieser Artikel 24420.1230 - Verstellbare Klemmhebel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube / (d1: 25 mm, d2: M10, l1: 29 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Verstellbare Klemmhebel mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Schraube (EH 24420.)
Hebel
Innenteile
Schraube
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.