24350.0640 - Griffstangen

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Zylindergriff
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24350.0640
Dokumente
Griffstangen
  • mit Zylindergriff – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 81 g
Griffstangen

Werkstoff

Griffstange

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24350.0640
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.