Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 60 Treffer
Ausführung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Weitere Details
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 606 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Weitere Details
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 217 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 708 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Weitere Details
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
b: 26 mm
l1 ±0,25: 300 mm
l2 : 317 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 986 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Weitere Details
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
b: 26 mm
l1 ±0,25: 400 mm
l2 : 417 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 1259 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Weitere Details
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt, Rostfreier Stahl
b: 26 mm
l1 ±0,25: 500 mm
l2 : 517 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 1519 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 125 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 49 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 274 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 141 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 173 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 362 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 213 mm
a: 13 mm
d: M6
h: 51 mm
r: 13 mm
t: 10 mm
Gewicht: 420 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 145 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 518 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 177 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 603 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend
Weitere Details
Rostfreier Stahl, gleitpoliert, metallisch glänzend, Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 217 mm
a: 17 mm
d: M8
h: 57 mm
r: 19 mm
t: 12 mm
Gewicht: 711 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitpoliert, metallisch glänzend
Montage
Montage von der Rückseite.
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.