24300.0342 - Bügelgriffe

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 24300.0342 - Bügelgriffe / Aluminium, schwarz (b: 26 mm, l1 ±0,25: 117 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Bü­gel­grif­fe (EH 24300.)

Aus­füh­rung
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aluminium, schwarz
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24300.0342
Dokumente
Bügelgriffe
  • Aluminium, schwarz, Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 166 g
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24300.0342
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.