Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Autres détails
Système: L12
b: 37 mm
h: 140 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Nombre de taraudages: 4
Poids: 1688 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: L12
b: 37 mm
h: 200 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Nombre de taraudages: 6
Poids: 2167 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: L16
b: 66 mm
h: 140 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Nombre de taraudages: 4
Poids: 3121 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: L16
b: 66 mm
h: 200 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Nombre de taraudages: 6
Poids: 3642 g
vers la vue d'article
Matières
fonte grise GG, phosphatée, rectifiée
Fiche technique EH 1520.400 - EH 1621.700 Equerres de renfort
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.