Écrous mo­le­tés épau­lés DIN 466

EH 24780.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24780.0030
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24780.0040
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24780.0050
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24780.0060
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24780.0080
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24780.0100
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
24780.0120 1)
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • acier
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24780.0240
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • inox
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24780.0250
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24780.0260
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • inox
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24780.0280
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
24780.0300
CAO
Documents
Écrous moletés épaulés
  • inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Écrous moletés épaulés

Matières

  • acier, bruni, qualité 5
  • inox 1.4301, mat

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24780. Écrous moletés épaulés – DIN 466
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.