Vis de ser­rage à ex­cen­trique, hexa­go­nales avec lardon

EH 23270.

The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.

These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.

The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:

  • Brass base element for material-friendly clamping
  • Quick clamping thanks to clamping screw with eccentric head
  • High clamping force is achieved
  • Low design enables the machining of flat workpieces
  • The compact dimensions enable space-saving multiple clamping

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
3,4 kN
Numéro d’article:
23270.0410
Documents
Vis de serrage à excentrique, hexagonales
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 3 mm
  • Force de serrage max.: 3,4 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 10 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 8 Nm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique, hexagonales
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23270.0414
Documents
Vis de serrage à excentrique, hexagonales
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • SW SW3: 5 mm
  • Force de serrage max.: 7 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 26 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 35 Nm
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique, hexagonales
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
23270.0418
Documents
Vis de serrage à excentrique, hexagonales
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Force de serrage max.: 9 kN
  • Couple de serrage SW2 max.: 75 Nm
  • Couple de serrage SW3 max.: 55 Nm
  • Poids: 190 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique, hexagonales

Matières

Vis à excentrique

  • acier

Goujon fileté

  • acier bruni

Corps

  • laiton

Lardon

  • acier, trempé, bruni

Notes

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique, hexagonales – avec lardon
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.