Char­nières

EH 25160.

Les charnières se distinguent par leur construction compacte et stable.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
Cou­leur
b1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25160.0005
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25160.0010
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25160.0015
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25160.0020
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, chromé
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25160.0105
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25160.0110
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25160.0115
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
argent
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25160.0120
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, argenté
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25160.0205
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25160.0210
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25160.0215
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
zamac
Cou­leur:
noir
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25160.0220
CAO
Documents
Charnières
  • zamac, noir
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25160.0305
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,5 mm
  • h4 +0,5: 9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
25160.0310
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25160.0315
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Charnières
Ma­tières:
inox
Cou­leur:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
25160.0320
CAO
Documents
Charnières
  • inox
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Charnières

Matières

Corps

  • zamac, chromé
  • zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • inox 1.4308

Axe

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25160. Charnières
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.