Vis mo­le­tées épau­lées DIN 464

EH 24790.

Toutes les vis moletées épaulées sont réalisées d'une seule pièce.

Contrairement à la fiche technique officielle de la norme, le filetage est réalise sans évidement sous la tête.  

Votre sélection a donné lieu à 68 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24790.0074
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24790.0076
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24790.0077
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24790.0079
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24790.0081
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Poids: 4,5 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0092
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0094
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0095
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0096
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0098
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0100
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24790.0102
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0112
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0113
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0114
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0115
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0117
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0119
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0121
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24790.0123
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24790.0132
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24790.0133
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24790.0134
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24790.0136
CAO
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Vis moletées épaulées

Matières

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305, mat

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24790. Vis moletées épaulées – DIN 464
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.