Produktinfo
Knopf drücken. Bolzen einschieben. Knopf loslassen. Verriegelt. Schneller lassen sich zwei Bauteile nicht verbinden. 1 System, 20 Standard-Ausführungen, unendlich viele Anwendungen. Der Alleskönner für unterschiedlichste Branchen. Immer wenn Sie Verbindungen oft und schnell lösen müssen.
Der smarte Problemlöser für kurze Sacklöcher. Der Clou: Der Klemmsperrbolzen braucht keine Aufnahmebuchsen. Perfekt, wenn durchgehende Bohrungen nicht erwünscht oder nicht machbar sind. Fixieren und lösen auf Knopfdruck. So oft Sie wollen.
Millimeter oder Zoll? Sparen Sie sich das lästige Umrechnen: HALDER PINS gibt es auch in Inch-Abmessungen. Die beliebtesten Kombinationen auf Lager. Falls nicht, fertigen wir Ihre Inch-Pins innerhalb weniger Tage. Aus rostfreiem Stahl oder Titan. Mit T-Griff, L-Griff, Schutzgriff, Pilzgriff und so weiter.
HALDER PINS sind extrem belastbar und halten ewig. Auch im Standard. Für Branchen mit außergewöhnlichen Anforderungen fertigen wir aber auch ganz spezielle Kugelsperrbolzen. Besonders leicht, besonders korrosionsbeständig oder besonders zertifiziert. Oder alles zusammen.
Kann alles, was ein Kugeltragbolzen kann. Nur noch cleverer. Denn er bringt das passende Gewinde gleich mit. So sparen Sie sich die zusätzliche Aufnahmebuchse als Adapter zwischen Gewindebohrung und Bolzen. Macht die Montage noch schneller. Und echt easy. Übrigens eine Weltneuheit - gibt‘s nur bei Halder.
Muss eine Komponente häufig getauscht werden, nimmt das Hinein- und Herausdrehen der Schrauben viel Zeit in Anspruch. Die Lösung: Der Gewindesperrbolzen löst und verbindet Schraubverbindungen in Sekunden – ganz ohne zusätzliche Werkzeuge. Druckknopf betätigen. Bolzen stecken. Halbe Umdrehung. Druckknopf lösen. Fertig!