Spann­stö­cke

EH 23231.

Der Spannstock ist ein massives kompaktes Spannmodul mit horizontal wirkender Spannkraft und robustem mechanischem Spindelantrieb.

  • Spannkraft bis max. 80 kN
  • Spannweg 25 mm mittels Spindelantrieb SW 36
  • Befestigung mittels 4 Zylinderschrauben M 24 Güte 8.8 (Anzugsdrehmoment 600 Nm) im Lochabstand 100 x 100 mm
  • Als Zubehör bieten wir passende Backen 23231.0020-0033 an

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
bewegliche Backe
Bild:
1
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
80 kN
Artikel-Nr.:
23231.0010
CAD
Dokumente
Spannstöcke
  • bewegliche Backe – Bild 1
  • Spannkraft horizontal max.: 80 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 200 Nm
  • Gewicht: 16 kg
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannstöcke
Aus­füh­rung:
feste Backe
Bild:
2
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23231.0011
CAD
Dokumente
Spannstöcke
  • feste Backe – Bild 2
  • Gewicht: 10 kg
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Spannstöcke

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23231. Spannstöcke
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.