Ex­zen­ter-Spann­klem­men

EH 23270.

Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhen. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
23270.0104
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Spannkraft max.: 0,9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 2,5 Nm
  • Gewicht: 3,5 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,4 kN
Artikel-Nr.:
23270.0106
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 3,4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 11 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,6 kN
Artikel-Nr.:
23270.0108
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 3,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Spann­kraft max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23270.0110
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Spannkraft max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 26 Nm
  • Gewicht: 27 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23270.0112
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Spannkraft max.: 9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 75 Nm
  • Gewicht: 54 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Messing
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
12 kN
Artikel-Nr.:
23270.0116
CAD
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Messing
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Spannkraft max.: 12 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 120 Nm
  • Gewicht: 108 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,4 kN
Artikel-Nr.:
23270.0306
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 3,4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 10 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3,6 kN
Artikel-Nr.:
23270.0308
Dokumente
Exzenter-Spannklemmen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 3,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 22 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Exzenter-Spannklemmen

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl
  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Messing
  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Der Kopf der Exzenterschraube kann gering aus dem Grundkörper (h1) herausragen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23270. Exzenter-Spannklemmen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.