Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 26 Treffer
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Gewicht: 99 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Gewicht: 93 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 125 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 122 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 120 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 151 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 144 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 359 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 349 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 345 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 506 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 32 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 588 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geschlitzt – Bild 1
d1 H8: 35 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 566 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Gewicht: 94 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Gewicht: 90 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 114 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 112 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 110 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 142 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Gewicht: 139 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 341 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 330 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 330 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
geteilt – Bild 2
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Gewicht: 488 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Schraube
Stellring
Datenblatt EH 25070. Stellringe – mit Initiatoraufnahme
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.