Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, verchromt
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, silber
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 61 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Gewicht: 103 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Details
Zink-Druckguss, schwarz
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Gewicht: 194 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 11 mm
Gewicht: 68 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 13 mm
Gewicht: 128 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 17 mm
Gewicht: 252 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Gewindestift
Grundkörper
Zink-Druckguss, verchromt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
Rostfreier Stahl 1.4308
Achse
Datenblatt EH 25160. Scharniere – mit Anschraubgewinde
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.