Aufnahme­buchsen für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

EH 22400.

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.

Optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen).

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Ihre Auswahl ergab 11 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22400.0905
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Innensechskant – Bild 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 6 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22400.0906
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Innensechskant – Bild 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: M12
  • d3 h9: 18 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9,4 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 5,6 mm
  • l6: 8,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22400.0908
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Innensechskant – Bild 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • d3 h9: 22 mm
  • d4: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 7,3 mm
  • l6: 11,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Gewicht: 29 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22400.0910
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Innensechskant – Bild 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 12,5 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 13,5 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 8,9 mm
  • l6: 14,1 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22400.0912
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Innensechskant – Bild 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • d3 h9: 30 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 9,6 mm
  • l6: 14,4 mm
  • SW: 12 mm
  • Gewicht: 66 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
plan, mit Stirnlochbohrung
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Artikel-Nr.:
22400.0925
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • Gewicht: 248 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
plan, mit Stirnlochbohrung
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Artikel-Nr.:
22400.0926
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 43 mm
  • d4: 25,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 11,9 mm
  • l6: 23,1 mm
  • l7: 30 mm
  • Gewicht: 364 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
plan, mit Stirnlochbohrung
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Artikel-Nr.:
22400.0927
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • l7: 36 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Außensechskant
Bild:
3
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Artikel-Nr.:
22400.0916
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Außensechskant – Bild 3
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 36 mm
  • d4: 19,5 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 6,1 mm
  • l6: 12,8 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewicht: 124 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Außensechskant
Bild:
3
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36
Artikel-Nr.:
22400.0920
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Außensechskant – Bild 3
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36
  • d3 h9: 45 mm
  • d4: 25,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 17,5 mm
  • l4: 31,5 mm
  • l5: 7,7 mm
  • l6: 19,3 mm
  • SW: 30 mm
  • Gewicht: 208 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit Außensechskant
Bild:
3
d1 H11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M42
Artikel-Nr.:
22400.0924
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit Außensechskant – Bild 3
  • d1 H11: 25 mm
  • d2: M42
  • d3 h9: 50 mm
  • d4: 32 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 26,5 mm
  • l4: 38,5 mm
  • l5: 13,3 mm
  • l6: 21,8 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Produkt
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Stirnloch-Steckschlüssel
: Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
-
Verwendbar für Größe d1: 25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1999
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • für Ausführung Bild: 2

Montage

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) kann mittels gekröpften Stirnlochschlüssel oder alternativ durch Stirnloch-Steckschlüssel montiert werden.

Einfacher und prozesssicherer Einbau. Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar. Beidseitig einsetzbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22400. Aufnahme­buchsen – für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.