Federnde Druckstücke sind Federelemente mit Kugel oder Bolzen. Oft werden federnde Druckstücke auch als Federelement oder Federdruckstück bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Arretierung, Fixierung, Positionierung sowie als An- und Abdrückstift.
Durch das Montageverfahren und einen spezifischen Fertigungsprozess können wir beispielsweise durch geprüfte Federkräfte und geprüften Federweg eine hohe Funktionssicherheit sicherstellen.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
Neu im Sortiment sind die federnden Druckstücke mit rollender Kugel. Neben einer Minimierung des Verschleißes am Gegenstück sind die kunststoffgelagerten Kugeln auch elektrisch isoliert.
Als Option bieten wir für die Gewindeausführung auch Gewindesicherungen an.
Neben einem metrischen Lieferprogramm stehen ausgewählte Ausführungen auch in Inch-Abmessungen zur Verfügung.
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.