Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 50 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 55 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Gewicht: 57 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 20 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 95 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 97 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Gewicht: 102 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 30 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 155 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 40 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 162 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 50 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Gewicht: 169 g
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt
Schraube
Hinweise
Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.
Datenblatt EH 24690. Sterngriffschrauben – Rostfreier Stahl
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.