Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Axiallager, mit Innengewinde

EH 24420.

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.0010
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.0110
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.0210
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.0310
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 358 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24420.0012
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
Artikel-Nr.:
24420.0112
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
Artikel-Nr.:
24420.0212
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24420.0312
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Gewicht: 358 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Gewindeteil

  • Stahl, nitriert, brüniert

Innenteile

  • Stahl, nitriert, brüniert

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24420. Verstellbare Klemmhebel – mit Axiallager, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Verstellbare Klemmhebel
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.